arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR-H 100 Illustrazione simile

KTR-H 100

Morsetti riportati non lavorati alesati

ID 402221

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 100
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 47 x 55 x 48 mm
  • Spannbereich: 0 - 70 mm
  • Materiale: 16MnCr5
  • Peso: 1.6 kg
Larghezza [mm] 55.0
Altezza [mm] 48.0
Materiale 16MnCr5
Adatto per 100
Peso [kg] 1.6

La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati