HABE KEH plus 02-HKR
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 420667
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Control remoto manual para un máx. de dos mesas magnéticas
- Para controlar hasta dos mesas magnéticas
- Con carcasa robusta de alta calidad
- Con lámina magnética para fijar a la máquina
- Las mesas magnéticos conectadas se pueden seleccionar y controlar individualmente a través del mando a distancia manual.
- El estado de accionamiento y los mensajes de error se muestran en la pantalla LCD
- El estado de accionamiento de las mesas magnéticas seleccionadas también se indica mediante LED (rojo/verde).
- Con regulación de la fuerza de sujeción
- Indicado para: KEH plus
- Dimensiones: 187 x 93 x 35 mm
- Número de canales: 2
- Longitud del cable: 5 m
- Peso: 0.5 kg
技術的詳細
| Número de canales | 2.0 |
|---|---|
| Longitud del cable [m] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
Material suministrado
Botonera, manual de instrucciones