GBS 125-40-11.5-8
Stufenbacke
Ident.-Nr. 1373327
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a gradino
- Interfaccia 1: W-125-1
- Dimensioni: 125 x 40 x 11,5 mm
- Fase di serraggio: 8 mm
- Peso: 0.39 kg
Technische Details
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 11.5 |
| Altezza [mm] | 40.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.39 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce