VBB-5 1xIL-2x4P
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 420698
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2025-06-30
- Remplacé par: 1601411
- Boîte de raccordement 2 x 4 BROCHES pour max. deux plaques de serrage magnétique
- Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
- Pour la commande de deux plaques de serrage magnétique au maximum
- Avec une gaine en métal et plastique pour la protection contre les copeaux chauds
- Longueur de câble: 5 m
- Poids: 7 kg