arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KMR HSK 32

KMR HSK 32

Tubos de lubrificante de refrigeração

ID 9799136

KMR HSK 32, Tubos de lubrificante de refrigeração
  • Para interface: HSK 32
  • Diâmetro: 6 mm
  • Fio: M10x1
Para interface HSK 32
D1 [mm] 6.0
L1 [mm] 5.5
L2 [mm] 26.0
G M10x1
Peso [kg] 0.006
Projeto HSK com dois O-rings - vedados axialmente - de acordo com a norma DIN 69895