arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSL3 150-V4-T

NSL3 150-V4-T

Upínací stanice

ID 1375448

Standardní upínací stanice

  • Jednoduchý NSE3 138-V4
  • Napružený systém - pneumatické otevírání
  • Funkce turbo
  • Čtyřcestná protizkrutová ochrana 90°
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø198 x 150 x 60 mm
  • Přítlačná síla: 8 kN
  • Axiální přítlak s funkcí turbo: 28 kN
  • Odemykací tlak: 6 bar
  • Vlastní hmotnost: 7.1 kg
Longitud [mm] 150.0
Ancho [mm] 198.0
Fuerza de retracción: [kN] 8.0
Fuerza de tracción con turbo [kN] 28.0
Presión de desbloqueo [bar] 6.0
Peso [kg] 7.1

Material suministrado
Estación de sujeción, boquilla de sellado, tapas de protección contra el polvo, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin espigas indicadoras, sin abrazaderas cilíndricas