arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSL3 400

NSL3 400

Clamping Stations

ID 1323572

En stock
Clamping station standard

Product features:
  • 4-way NSE3 138
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
Technical data:
  • Dimensions: 399 x 399 x 60 mm
  • Pull-down force: 32 kN
  • Unlocking pressure: 6 bar
  • Weight: 35.7 kg
長さ [mm] 399.0
幅 [mm] 399.0
引き込み力 [kN] 32.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
重量 [kg] 35.7

納品内容
クランプステーション、シーリングニップル、防塵キャップ、アイボルト、取扱説明書が含まれます。クランプピン、シリンダークランプは含まれません。