ROTA NCE 315-106 A8-KV
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 1374474
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2024-06-30
- Gewichterleichtertes Kraftspannfutter
- Durchgangsbohrung: 106 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Hub pro Backe: 5.8 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Max. Spannkraft: 155 kN
- Max. Betätigungskraft: 58 kN
- Max. Drehzahl: 3500 1/min
- Gewicht: 42.1 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 8 |
Verzahnung | Kreuzversatz |
Max. Drehzahl [1/min] | 3500 |
Max. Spannkraft [kN] | 155 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 58 |
Hub/Backe [mm] | 5.8 |
Kolbenhub (H) [mm] | 25 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.465 |
Eigenmasse [kg] | 42.1 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %