ROTA NCX 165-53 Z140-SFGX
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Kurzhubzylinder
Ident.-Nr. 800800
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 53 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 3 mm
- Zahnteilung: 2 mm
- Kolbenhub: 13 mm
- Max. Spannkraft: 50 kN
- Max. Betätigungskraft: 33 kN
- Max. Drehzahl: 6000 1/min
- Gewicht: 11 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 5 (Z140) |
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Max. Drehzahl [1/min] | 6000.0 |
Max. Spannkraft [kN] | 50.0 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 33.0 |
Hub/Backe [mm] | 3.0 |
Zahnteilung [mm] | 2.0 |
Kolbenhub (H) [mm] | 13.0 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.04 |
Eigenmasse [kg] | 11.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SFA-AL 160
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %