ROTA NCX 210-66 A6-SFGX
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Kurzhubzylinder
Ident.-Nr. 800811
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 66 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 4.2 mm
- Zahnteilung: 3 mm
- Kolbenhub: 18 mm
- Max. Spannkraft: 80 kN
- Max. Betätigungskraft: 45 kN
- Max. Drehzahl: 5000 1/min
- Gewicht: 22 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 6 |
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Max. Drehzahl [1/min] | 5000 |
Max. Spannkraft [kN] | 80 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 45 |
Hub/Backe [mm] | 4.2 |
Zahnteilung [mm] | 3 |
Kolbenhub (H) [mm] | 18 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.13 |
Eigenmasse [kg] | 22 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
SFA-AL 200
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %