Dieses Produkt kann online nur angefragt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Innendienst oder Außendienst.
Jetzt anmelden zur Anzeige Ihrer persönlichen Ansprechpartner
Anfragen
Ausgleichseinheit PCFC, Baugröße: 12
- Ausgleichsweg Z: 12 mm
- Kraft Fz max.: 170 N
- Kraft Fd max.: 44 N
Technische Daten PCFC-12-B
Ausgleichsweg Z [mm] | 12 |
---|---|
Min. Ausgleichskraft [N] | 44 |
Max. Ausgleichskraft [N] | 170 |
Eigenmasse [kg] | 3.58 |
Min. Ausgleichsdruck [bar] | 1 |
Max. Ausgleichsdruck [bar] | 4.1 |
Gewichtskraftkompensation | integriert |
Luftanschluss Ausgleich einfahren | 10 mm |
Luftanschluss Ausgleich ausfahren | 10 mm |
Sperrluftanschluss | 4 mm |
Kommunikationsschnittstelle | RS-485 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 35 |
Durchmesser D [mm] | 152.4 |
Höhe Z [mm] | 115.4 |
Die für die Schwerkraftkompensation zusätzlich benötigten Proportionalregelventile sind kundenseitig bereitzustellen.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Umgebungsbedingungen
Bitte beachten Sie, dass die Einheit nicht zum Einsatz im Kühlmittelbereich geeignet ist.
Befestigung
am Roboterarm oder als stationäre Einheit
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte (< 5 µm, trocken) und ungeölte Druckluft
Gewährleistung
24 Monate
Rezensionen zum Produkt PCFC-12-B
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.
Zubehör PCFC-12-B
Die folgenden Komponenten machen das Produkt PCFC-12-B noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.