arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COS F2HG14A-A

COS F2HG14A-A

Módulos de paso

ID 1586501

Disponible
Módulos de paso, F2HG14A, Lado del adaptador

  • Número de pines: 2
Adequado em Ferramenta
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Hidráulica
Peso [kg] 0.61
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Conexão de saída axial
Nº de passagens de fluido 2x G1/4"
Tipo de meio Hidráulico, água
Fluxo volumétrico máximo por passagem de fluido 1.300 l/min (G1/4")
Pressão máxima de operação [bar] 160.0
Propriedades especiais Observe a pressão máxima de operação permitida. Para módulos com múltiplas conexões, a soma dos valores de pressão presentes simultaneamente em todas as conexões não deve exceder esse valor. As portas são autovedantes. No entanto, uma pequena quantidade de resíduo líquido pode permanecer na superfície das portas quando elas são desacopladas. A quantidade de líquido depende em grande parte do tipo de fluido processado.
Não é adequado para os tamanhos CPS 040 e CPS 041.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.