LDM-ES-0200
- Max. Hub: 2700 mm
- Max. Antriebskraft: 500 N
Technische Details
Antriebskonzept | Lineardirektantrieb |
---|---|
Max. Hub H [mm] | 2700 |
Max. Antriebskraft [N] | 500 |
Nennkraft [N] | 220 |
Max. Nutzlast (horizontal) [kg] | 20 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | ± 0.01 |
Max. Geschwindigkeit [m/s] | 4 |
Max. Beschleunigung [m/s²] | 40 |
Max. Strom [A] | 15 |
Max. Stillstandstrom [A] | 4 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 40 |
Eigenmasse Schlitten und Motor [kg] | 6.23 |
Eigenmasse Endplatten [kg] | 1.45 |
Zusatzmasse je 100 mm Hub [kg] | 1.16 |
Länge X [mm] | 250 |
Breite Y [mm] | 174 |
Höhe Z [mm] | 112 |
Moment Mx max. [Nm] | 1399 |
Moment My max. [Nm] | 1436 |
Moment Mz max. [Nm] | 1436 |
Kraft Fy max. [N] | 22800 |
Kraft Fz max. [N] | 22800 |
Kraft -Fz max. [N] | 22800 |
Länge A [mm] | 190 |
Länge L [mm] | 250 |
Länge L1 [mm] | 220 |
Länge L2 [mm] | 125 |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind Maximalwerte bei statischer Belastung.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Führung
Rollenführung
Antrieb
Lineardirektantrieb basierend auf einem 3-phasigen, elektronisch kommutierten und permanenterregten AC-Synchron-Linearmotor
Wegmesssystem
Berührungsloses, magnetisches Messsystem in absoluter und inkrementeller Ausführung, mit den Schnittstellen HIPERFACE®, 1Vss und DRIVE-CLiQ.
Profil
Aluminium-Strangpressprofil mit geschliffenen Stahlführungsleisten
Schlitten
Aluminiumschlitten, Primärteil und Messsystemlesekopf direkt integriert
Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung
Antriebsregler
Standardmäßig werden die Antriebsregelgeräte Bosch Rexroth IndraDrive oder Siemens SINAMICS unterstützt, passende Parameter werden auf DVD mitgeliefert, andere Hersteller auf Anfrage.
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage