CWK-125-P
Ident.-Nr. 305825
- Anzahl Fluiddurchführungen: 4
- Kraft Fz max.: 1200 N
- Max. Gesamtzuladung: 28 kg
Technische Details
Kompaktwechselkopf | |
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] | 28 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.01 |
Eigenmasse [kg] | 0.32 |
Anzahl Pneumatikdurchführungen | 4 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60 |
Länge X [mm] | 100 |
Breite Y [mm] | 60 |
Höhe Z [mm] | 12 |
Moment Mx max. [Nm] | 110 |
Moment My max. [Nm] | 160 |
Moment Mz max. [Nm] | 200 |
Kraft Fz max. [N] | 1200 |
**Bitte beachten Sie, dass die Höhe von Wechselkopf (ZK) und Wechseladapter (ZA) unterschiedlich sind. Die Summe stellt die Gesamthöhe eines gekoppelten Wechselsystems dar.
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen, die auf das Wechselsystem wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Betätigung
manuell über kundenseitigen Innensechskantschlüssel
Wirkprinzip
durch Drehen der Gewindespindel werden die Klemmbacken ver- oder entspannt
Medienübertragung
Integrierte Pneumatikdurchführung
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.
Lieferumfang
Zentrierhülsen für Befestigung und Direktanschluss
Gewährleistung
24 Monate