KA GLN12T0250-LK-00500-A
Kabel
Ident.-Nr. 310266
Anschlusskabel Spannungsversorgung - schleppkettentauglich, Größe Steckanschluss: M12T, Buchse gerade
- Anschluss: M12 T-kodiert
- Anzahl Adern: 4
- Kabellänge: 5 m
- Max. Strom: 16 A
Technische Details
Anschluss sensorseitig | Buchse gerade |
---|---|
Gewinde sensorseitig | M12 T-kodiert |
Anschlusswinkel sensorseitig [°] | 0 |
Anschluss schaltschrankseitig | offene Litzen |
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
Kabellänge [m] | 5 |
Anzahl Adern | 4 |
Aderquerschnitt [mm²] | 2.5 |
Max. Strom je Ader [A] | 16 |
Max. Strom [A] | 16 |