KA WLN0804-IO-01000-A
Kabel
Ident.-Nr. 1310381
Anschlusskabel Spannungsversorgung/Signale - schleppketten- und torsionstauglich M8-Buchse, gewinkelt, Größe Steckanschluss: M8, Buchse abgewinkelt
- Anschluss: M8
- Anzahl Adern: 4
- Kabellänge: 10 m
- Max. Strom: 4 A
Technische Details
Anschluss sensorseitig | Buchse abgewinkelt |
---|---|
Gewinde sensorseitig | M8 |
Anschlusswinkel sensorseitig [°] | 90 |
Anschluss schaltschrankseitig | offene Litzen |
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
Kabellänge [m] | 10 |
Anzahl Adern | 4 |
Aderquerschnitt [mm²] | 0.34 |
Eigenmasse [kg] | 0.22 |
Max. Strom je Ader [A] | 4 |
Max. Strom [A] | 4 |