HGKHA 175
Harte Krallenbacken für Außenspannung
Ident.-Nr. 122221
HGKHA 175, Harte Krallenbacken für Außenspannung
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 12 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Außenspannung |
---|---|
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 12 |
Breite B [mm] | 35 |
Höhe H [mm] | 50 |
Einspanntiefe T [mm] | 20 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
Lochabstand b [mm] | 21 |
Schrauben | M12 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
m/Satz [kg] | 1.6 |