PNS-M 250-16-5
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 160222
PNS-M 250-16-5, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 16 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT 16-2, ID-Nr. 160001PB 250-5, ID-Nr. 192104SP 250-4, ID-Nr. 194103
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Nutbreite N [mm] | 16.0 |
Breite B [mm] | 145.0 |
Breite B1 [mm] | 50.0 |
Höhe H [mm] | 64.0 |
Länge L [mm] | 75.0 |
Einspanntiefe T [mm] | 35.0 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
Schrauben | M12 |
m/Stück [kg] | 2.35 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.