arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SVL-25 Ø12x160 Abbildung ähnlich

CELSIO SVL-25 Ø12x160

Warmschrumpfverlängerungen

Ident.-Nr. 210127

Verfügbarkeit auf Anfrage
CELSIO SVL-25 Ø12x160, Warmschrumpfverlängerungen
  • CELSIO SVL
  • Mit Einstellschraube
  • Spanndurchmesser: 12 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 25 mm
  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Min. Drehmoment: 150 Nm
Technologie Warmschrumpfverlängerungen
Baureihe CELSIO SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-20
Spanndurchmesser D1 12 mm
D5 25 mm
D6 [mm] 20
Gesamtlänge L [mm] 160
L2 [mm] 47
L3 [mm] 10
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 150
Gewicht [kg] 0.55

Ausführung
Warmschrumpfverlängerung mit Einstellschraube

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich