TRIBOS-M SVL-12 Ø3.5x100
Polygonspannverlängerungen
Ident.-Nr. 215706
TRIBOS-M SVL-12 Ø3.5x100, Polygonspannverlängerungen
- TRIBOS SVL
- Spanndurchmesser: 3.5 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 12 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 2 Nm
Technische Details
Baureihe | TRIBOS SVL |
---|---|
Min. Drehmoment [Nm] | 2.0 |
D2 [mm] | 9.0 |
D3 [mm] | 11.0 |
D5 | 12 mm |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24.0 |
Technologie | Polygonspannverlängerungen |
Spanndurchmesser D1 | 3.5 mm |
Werkzeughalterschnittstelle | SVL-12 |
Gewicht [kg] | 0.08 |
Gesamtlänge L [mm] | 100.0 |
Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Max. Grenzdrehzahl
52.000 1/min
Individuell
Individuell von der Standardlänge 100 mm auf minimal 50 mm kürzbar
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich