GZB-S Ø32 Ø20 PK
Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Ident.-Nr. 217947
GZB-S Ø32 Ø20 PK, Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
- Peripheriegekühlt
- Spanndurchmesser: 20 mm
- Außendurchmesser: 32 mm
- Länge: 60.5 mm
Technische Details
Technologie | Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung |
---|---|
Baureihe | GZB-S PK |
Werkzeughalterschnittstelle | GZB-S Ø 32 PK |
Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
D2 | 32 mm |
D3 [mm] | 35.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 60,5 mm / 2.4" |
L10 [mm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.3 |
Ausführung
Peripheriegekühlt
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht
Bund geschlitzt
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich