ER25 JIS-BT40x70
Ident.-Nr. 263445
- ER Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 40
- Auskraglänge: 70 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | ER Spannzangenfutter |
---|---|
Baureihe | ER Spannzangenfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 40 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
ER Spanngröße | ER 25 |
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 1 |
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 42 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 70 mm / 2.8" |
Auskraglänge L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 20 |
L5 [mm] | 43 |
G | M18x1.5 |
Gewicht [kg] | 1.24 |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich