DDF-SE-080
Ident.-Nr. 323280
- Anzahl Fluiddurchführungen: 4
- Anzahl Elektrodurchführungen: 6
- Kraft Fz max.: 2000 N
Technische Details
Max. Antriebsdrehzahl [1/min] | 500 |
---|---|
Dauerdrehmoment [Nm] | 4 |
Losdrehmoment [Nm] | 6 |
Drehwinkel [°] | > 360 |
Anzahl Fluiddurchführungen | 4 |
Max. Druck pro Anschluss [bar] | 10 |
Anzahl Elektrodurchführungen | 6 |
Max. Spannung [V] | 60 |
Max. Strom [A] | 1 |
Eigenmasse [kg] | 3.3 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60 |
Länge X [mm] | 80 |
Breite Y [mm] | 80 |
Höhe Z [mm] | 127 |
Max. statisches Biegemoment Mx [Nm] | 60 |
Max. statisches Biegemoment My [Nm] | 60 |
Moment Mx max. [Nm] | 50 |
Moment My max. [Nm] | 50 |
Kraft Fz max. [N] | 2000 |
Dimensionen und max. Belastungen
Lebensdauer Dichtungen
Dimensionen und max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen (Beschleunigungskräfte und -momente, Prozesskräfte, Not-Aus-Situation, etc.), welche auf die Drehdurchführung wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Lebensdauer Dichtungen
Lebensdauer Dichtungen (bei 6 bar Druck), Beispiel: DDF-080 SE wird mit konstant 150 1/min im 3-Schicht-Betrieb (24 Std.) angetrieben. Lebensdauer Dichtungen: Nach 1.500 Stunden sollten die Dichtungen gewechselt werden. (Dichtungssatz bei SCHUNK erhältlich)
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Befestigung
Bohrungen und Gewinde für stationären Einsatz
Medienübertragung
Pneumatik und elektrische Signale
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.
Lieferumfang
Anschlusskabel mit offenen Litzen
Gewährleistung
24 Monate