SGVS-B 100-91-125
VS-Backen
Ident.-Nr. 430144
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- VS-Backe hoch, beweglich
- Passend zu: KSG 100
- Schnittstelle 1: W-100-1
- Abmessungen: 100 x 91 x 125 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 11
- Gewicht: 5.4 kg
Technische Details
Breite [mm] | 100 |
---|---|
Tiefe [mm] | 91 |
Höhe [mm] | 125 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 5.4 |
Lieferumfang
Systembacke, Aufsatzbacke