SGAL-B 80-48-28
Alu Backen
Ident.-Nr. 432718
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Alu Backe beweglich
- Passend zu: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
- Abmessungen: 80,4 x 48 x 28 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.4 kg
Technische Details
Breite [mm] | 80.4 |
---|---|
Tiefe [mm] | 48 |
Höhe [mm] | 28 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.4 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben