arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PAL S mini 199 x 99

PAL S mini 199 x 99

Spannpaletten ohne Spannmittel

Ident.-Nr. 435320

Versandfertig in 3-6 Tagen
Spannpalette Standard

Produktmerkmale:
  • Oberseite zur kundenseitige Fertigbearbeitung
  • Unterseite 2fach Spannbolzen SPx mini 20
Technische Daten:
  • Abmessungen: 199 x 99 x 16 mm
  • Material: Stahl
  • Planparallelität: 0.02 mm
  • Gewicht: 2.7 kg
Länge [mm] 199.0
Breite [mm] 99.0
Werkstoff Stahl
Planparallelität [mm] 0.02
Gewicht [kg] 2.7

Lieferumfang
Spannpalette, Spannbolzen, Aluminium-Handgriffe