arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°

Stationäre 3-Backenfutter, hydraulisch betätigt

Ident.-Nr. 450205

Verfügbarkeit auf Anfrage
Stationäres Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Integrierter Hydraulikzylinder
  • Konsolplatte für stationären Einsatz
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 3.7 mm
  • Kolbenhub: 16 mm
  • Max. Spannkraft: 84 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 195 bar
  • Futterhöhe: 111.4 mm
  • Gewicht: 31.2 kg
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Spannkraft [kN] 84.0
Betätigungsdruck [bar] 195.0
Hub pro Backe [mm] 3.7
Gewicht [kg] 31.2

Lieferumfang
Kraftspannfutter, Nutensteine, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken, ohne Befestigungsschrauben