PAN-S 400
Spannpaletten ohne Spannmittel
Ident.-Nr. 471560
Spannpalette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Oberseite vorbereitet mit T-Nuten
- Unterseite 4fach Spannbolzen SPx 40
- Abmessungen: 399 x 399 x 45 mm
- Material: Stahl
- Planparallelität: 0.05 mm
- Gewicht: 46 kg
Technische Details
Länge [mm] | 399 |
---|---|
Breite [mm] | 399 |
Werkstoff | Stahl |
Planparallelität [mm] | 0.05 |
Gewicht [kg] | 46 |
Lieferumfang
Spannpalette, Ringschrauben, Spannbolzen