THL plus 310 Z-Z
Lünetten mit rückseitigem Zylinder
Ident.-Nr. 825411
Lünette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Selbstzentrierende Lünette
- Hydraulische Betätigung
- Zentralschmierung
- Zylindrische Laufrollen
- Spannbereich: 20 - 165 mm
- Max. Spannkraft pro Rolle: 10 kN
- Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
- Zentriergenauigkeit: < 0.04 mm
- Wiederholgenauigkeit: < 0.007 mm
- Max. Umfangsgeschwindigkeit: 590 m/min
- Gewicht: 50 kg
Technische Details
Schmierungsart | Zentralschmierung |
---|---|
Laufrollen | zylindrisch |
Min. Spann-Ø [mm] | 20 |
Max. Spann-Ø [mm] | 165 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 8 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 60 |
Max. Spannkraft pro Rolle [kN] | 10 |
Zentriergenauigkeit [mm] | < 0.04 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.007 |
Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] | 590 |
Gewicht [kg] | 50 |