arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
THL plus 400 Z-Z

THL plus 400 Z-Z

Lünetten mit rückseitigem Zylinder

Ident.-Nr. 825511

Lieferzeit auf Anfrage
Lünette Standard

Produktmerkmale:
  • Selbstzentrierende Lünette
  • Hydraulische Betätigung
  • Zentralschmierung
  • Zylindrische Laufrollen
Technische Daten:
  • Spannbereich: 35 - 245 mm
  • Max. Spannkraft pro Rolle: 15 kN
  • Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
  • Zentriergenauigkeit: < 0.05 mm
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.01 mm
  • Max. Umfangsgeschwindigkeit: 535 m/min
  • Gewicht: 102 kg
Schmierungsart Zentralschmierung
Laufrollen zylindrisch
Min. Spann-Ø [mm] 35.0
Max. Spann-Ø [mm] 245.0
Min. Betriebsdruck [bar] 8.0
Max. Betriebsdruck [bar] 60.0
Max. Spannkraft pro Rolle [kN] 15.0
Zentriergenauigkeit [mm] < 0.05
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.01
Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] 535.0
Gewicht [kg] 102.0