arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCS 175/3 Z140-KV

ROTA NCS 175/3 Z140-KV

3-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 859010

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-12-31
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Hebelfutter
  • Hermetisch abgedichtet
  • Aktiver Niederzug der Grundbacken
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.8 mm
  • Kolbenhub: 21 mm
  • Niederzug: 0.3 mm
  • Max. Spannkraft: 44 kN
  • Max. Betätigungskraft: 20 kN
  • Max. Drehzahl: 5000 1/min
  • Gewicht: 17 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 5 (Z140)
Verzahnung Kreuzversatz
Max. Drehzahl [1/min] 5000.0
Max. Spannkraft [kN] 44.0
Max. Betätigungskraft [kN] 20.0
Hub/Backe [mm] 5.8
Niederzug [mm] 0.3
Hebellänge [mm] 46.5
Kolbenhub (H) [mm] 21.0
Eigenmasse [kg] 17.0