TENDO Silver HSK-A63 Ø32x125
Ident.-Nr. 1360932
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO Silver |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62 |
D6 [mm] | 58 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 125 mm / 4.9" |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 99 |
G | M16x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 650 |
Gewicht [kg] | 2.3 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich