SPA 40-18h6
Spannbolzen
Ident.-Nr. 1398330
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzen mit reduziertem Zentrierdurchmesser
- Zentrierbolzen
- Zentrierdurchmesser: 18h6
- Haltekraft M12: 50 kN
- Gewicht: 0.3 kg
Technische Details
Haltekraft M12 [kN] | 50.0 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
Variante | Zentrierbolzen |
Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
Spannbolzen; ohne Befestigungsschraube