SGWB-CG3-B 65-57-33
Wendebacken grip
Ident.-Nr. 1414568
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Wendebacke carbide-grip, beweglich
- Passend zu: KSC3 125
- Abmessungen: 65 x 57 x 33 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 11
- Gewicht: 0.9 kg
Technische Details
Breite [mm] | 65 |
---|---|
Tiefe [mm] | 57 |
Höhe [mm] | 33 |
Max. Spannkraft [kN] | 25 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.9 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben