KSF3 160-PM
Ident.-Nr. 1448302
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Standard Hub
- Pneumatische Endlagenkontrolle
- Pneumatische Anlagekontrolle
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 160 x 160 x 82,2 mm
- Spannkraftbereich: 20 - 30 kN
- Hub pro Backe: 3 mm
- Max. Backenhöhe: 60 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Öffnungsdruck: 6 - 9 bar
- Luftverbrauch pro Hub: 1700 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.8 s
- Gewicht: 13 kg
Technische Details
Hub pro Backe [mm] | 3.0 |
---|---|
Min. Spannkraft [kN] | 20.0 |
Max. Spannkraft [kN] | 30.0 |
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
Max. Backenhöhe [mm] | 60.0 |
Abstand H [mm] | 25.0 |
Luftverbrauch pro Hub bei 6 bar [cm³] | 1700.0 |
Schließ-/Öffnungszeit [s] | 0.8 |
Gewicht [kg] | 13.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Spannkraftbereich
Die Spannkraft ist aufgrund der Federspannung abhängig vom Hub. Max. Spannkraft wird im Zustand „geöffnet“, min. Spannkraft im Zustand „geschlossen“ erreicht.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213).