WTR-A 100
Schnellwechselbacken
Ident.-Nr. 1479313
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Schnellwechselbacke
- Passend zu: TANDEM BWA-Spanner Baugröße 100
- Abmessungen: 46.4 x 46.8 x 27 mm
- Material: 16MnCr5
- Gewicht: 0.5 kg
Technische Details
Länge [mm] | 46.4 |
---|---|
Breite [mm] | 46.8 |
Höhe [mm] | 27 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 100 |
L [mm] | 46.4 |
B [mm] | 46.8 |
H [mm] | 27 |
T1 [mm] | 15 |
T3 [mm] | 36 |
Gewicht [kg] | 0.5 |
Lieferumfang
Schnellwechselbacken