arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC3 grip 125-160

KSC3 grip 125-160

Basis-Spanner

Ident.-Nr. 1514238

Versandfertig ab Lager
Zentrischspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Mit Wendebacken grip
  • Vernickelter Grundkörper
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 160 x 83 mm
  • Backenbreite: 125 mm
  • Max. Spannkraft: 35 kN
  • Max. Drehmoment: 100 Nm
  • Gewicht: 8.7 kg
Spannerbreite [mm] 125.0
Backenbreite [mm] 125.0
Max. Spannkraft [kN] 35.0
Max. Drehmoment [Nm] 100.0
Gewicht [kg] 8.7

Lieferumfang
Spanner, Wendebacken grip, Betriebsanleitung; ohne Drehmomentschlüssel