ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 1520669
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Backenschnittstelle: RAPIDO
- Hub pro Backe: 10 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Max. Spannkraft: 110 kN
- Max. Betätigungskraft: 45 kN
- Max. Drehzahl: 2800 1/min
- Gewicht: 37 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
Verzahnung | RAPIDO |
Max. Drehzahl [1/min] | 2800.0 |
Max. Spannkraft [kN] | 110.0 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 45.0 |
Hub/Backe [mm] | 10.0 |
Kolbenhub (H) [mm] | 30.0 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.35 |
Eigenmasse [kg] | 37.0 |
Lieferumfang
Futter, Futter-Befestigungsschrauben, Verschlussdeckel, Ringschraube und Betriebsanleitung