SBS-S-W 185
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8703249
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit Spritzdüsen
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Kühlschmierstoff kann über integrierte Spritzdüsen direkt an das Werkstück gebracht werden
- Passend zu: ROTA THW plus 185-52
- Durchmesser: 32 mm
- Gewicht: 1.1 kg
Technische Details
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 28 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 34 |
ØG [mm] | 41 |
K | M16x1.5 |
Gewicht [kg] | 1.1 |