arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
B 100-ZSS-40AT10-200 Abbildung ähnlich

B 100-ZSS-40AT10-200

Universallinearmodul
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Universallinearmodul Beta, Baugröße: 100, elektrisch, Zahnriemenantrieb, Schienenführung

  • Max. Hub: 7420 mm
  • Antriebsausführung: 40 AT 10
  • Max. Antriebskraft: 2800 N
Max. Hub H [mm] 7420
Max. Antriebskraft [N] 2800
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.08
Max. Gesamtlänge [mm] 7900
Max. Geschwindigkeit [m/s] 5
Max. Beschleunigung [m/s²] 40
Min. Umgebungstemperatur [°C] 0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80
Eigenmasse Basis inkl. Schlitten [kg] 9.1
Zusatzmasse je 100 mm Hub [kg] 1.45
Eigenmasse Schlitten [kg] 3.8
Länge Schlittenplatte [mm] 280
Führungssystem Schienenführung
Anzahl Schienen 1
Schienengröße 20
Antriebskonzept Zahnriemenantrieb
Leerlaufdrehmoment [Nm] 2.5
Trägheitsmoment [kgm²] 0.0126
Typ Zahnriemen 40 AT 10
Verfahrweg pro Umdrehung [mm] 200
Länge X [mm] 480
Breite Y [mm] 100
Höhe Z [mm] 105
Moment Mx max. [Nm] 200
Moment My max. [Nm] 300
Moment Mz max. [Nm] 300
Kraft Fy max. [N] 1000
Kraft Fz max. [N] 3000
Kraft -Fz max. [N] 2000
Bitte beachten Sie, dass die langen Schlittenplatten und die Verwendung von Spindelabstützungen (SA) den maximalen Hub H verringern.
SCHUNK-Standard-Spindelabstützungen geräuschgedämpft (SAG) verringern den Maximalhub um 10 mm je 2 SAG.
Bitte beachten Sie, dass sich das Trägheitsmoment bei Spindelachsen auf einen Meter bezieht.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Max. Hub
ist der maximal mögliche Verfahrweg. Beschleunigungs- und Bremswege oder eventueller Überlauf müssen bei der Auslegung berücksichtigt werden.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.

Beschleunigung und Geschwindigkeit
Die angegebenen Werte sind die Maximalwerte der Einheiten ohne Beladung. Die tatsächliche Beschleunigung und Geschwindigkeit für Ihre Anwendung muss separat ausgelegt werden und kann von den Maximalwerten abweichen.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Wirkprinzip
wahlweise Zahnriemen- oder Kugelrollspindelantrieb

Antrieb
Servomotoren verschiedener Anbieter problemlos adaptierbar

Profil
Aluminium-Strangpressprofil mit Kunststoff-Abdeckband

Schlitten
Aluminiumschlitten mit Bürstenabstreifer

Lieferumfang
Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate