B 110-SRS-M-2525
- Max. Hub: 5120 mm
- Max. Antriebskraft: 6000 N
Technische Details
Max. Hub H [mm] | 5120 |
---|---|
Max. Antriebskraft [N] | 6000 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | ± 0.03 |
Max. Gesamtlänge [mm] | 5600 |
Max. Geschwindigkeit [m/s] | 1.25 |
Max. Beschleunigung [m/s²] | 20 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 0 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 |
Eigenmasse Basis inkl. Schlitten [kg] | 12.5 |
Zusatzmasse je 100 mm Hub [kg] | 1.4 |
Eigenmasse Schlitten [kg] | 5.8 |
Länge Schlittenplatte [mm] | 320 |
Führungssystem | Rollenführung |
Rollendurchmesser [mm] | 28 |
Antriebskonzept | Spindelantrieb |
Leerlaufdrehmoment [Nm] | 1 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.000225 |
Spindeldurchmesser [mm] | 25 |
Spindelsteigung [mm] | 25 |
Max. Spindeldrehzahl [1/min] | 3000 |
Länge X [mm] | 480 |
Breite Y [mm] | 110 |
Höhe Z [mm] | 135 |
Moment Mx max. [Nm] | 300 |
Moment My max. [Nm] | 600 |
Moment Mz max. [Nm] | 450 |
Kraft Fy max. [N] | 2000 |
Kraft Fz max. [N] | 5000 |
Kraft -Fz max. [N] | 2500 |
SCHUNK-Standard-Spindelabstützungen geräuschgedämpft (SAG) verringern den Maximalhub um 10 mm je 2 SAG.
Bitte beachten Sie, dass sich das Trägheitsmoment bei Spindelachsen auf einen Meter bezieht.
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Kräfte und Momente sind Maximalwerte bei Einzelbelastung. Treten gleichzeitig mehrere Kräfte und/oder Momente auf, sind die maximal zulässigen Einzelwerte geringer.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Max. Hub
ist der maximal mögliche Verfahrweg. Beschleunigungs- und Bremswege oder eventueller Überlauf müssen bei der Auslegung berücksichtigt werden.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.
Beschleunigung und Geschwindigkeit
Die angegebenen Werte sind die Maximalwerte der Einheiten ohne Beladung. Die tatsächliche Beschleunigung und Geschwindigkeit für Ihre Anwendung muss separat ausgelegt werden und kann von den Maximalwerten abweichen.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Wirkprinzip
wahlweise Zahnriemen- oder Kugelrollspindelantrieb
Antrieb
Servomotoren verschiedener Anbieter problemlos adaptierbar
Profil
Aluminium-Strangpressprofil mit Kunststoff-Abdeckband
Schlitten
Aluminiumschlitten mit Bürstenabstreifer
Lieferumfang
Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung
Gewährleistung
24 Monate