arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

2-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

ROTA 2B

Bis zu 18 mm Hub pro Backe und beste Zugänglichkeit

Beschreibung

Gewichtreduziertes 2-Backen-Kraftspannfutter mit großem Backenhub bei gleichzeitig hoher Spannkraft und vorbereiteter Mediendurchführung. Es eignet sich besonders zum Spannen von Armaturenteilen.

Vorteile – Ihr Nutzen

Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
Optimale Backenabstützung für Außen- und Innenspannung durch sehr lange Grundbackenführung
Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer
Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte
Größter Backenhub bei größter Backenspannkraft
Sichere und variable Spannung über Störkonturen hinweg
Mediendurchführung (Kühlschmierstoff oder Luft) als Option im Futterkörper vorbereitet
Flexibilität je nach Anwendung
Geringe Bauhöhe
Maximale Nutzung des Maschinenraumes und maximale Systemsteifigkeit
Grundbacken mit Spitzverzahnung oder Kreuzversatz als Standard
Hohe Flexibilität im Bereich Aufsatzbacken
Geringes Futtergewicht​
Schnellere Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge zur Verbesserung der Taktzeiten 
Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

Robustes 2-Backenfutter mit großem Hub bei gleichzeitig höchster Spannkraft
Das SCHUNK 2-Backenfutter ROTA 2B eignet sich besonders für das Spannen von Werkstücken, bei denen über eine große Störkontur hinweg gespannt werden muss, wie zum Beispiel bei Armaturenteilen. Das Spannfutter vereint hierfür einen großen Backenhub mit höchsten Spannkräften.
Serienmäßige Befestigungsgewinde ermöglichen vielfältige Varianten der Montage von Werkstückanschlägen oder Konsolen. Justierbare Messingabstreifleisten dichten die Grundbacken ab und bieten guten Schutz gegen Wasser und Schmutz. Der daraus resultierende geringe Verschleiß sichert eine lange Lebensdauer des Futters.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für ROTA 2B

Passend zum Produkt ROTA 2B bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

11 Produkte gefunden

ROTA 2B 125 Z115-KV

ROTA 2B 125 Z115-KV

Ident.-Nr. 813031
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spindeltyp  -
  • Spindelgröße  Z115
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  5300 1/min
  • Max. Spannkraft  26 kN
  • Max. Betätigungskraft  23 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA 2B 160 Z140-SV90°

ROTA 2B 160 Z140-SV90°

Ident.-Nr. 813040
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 5 (Z140)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  4000 1/min
  • Max. Spannkraft  40 kN
  • Max. Betätigungskraft  32 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA 2B 160 Z140-KV

ROTA 2B 160 Z140-KV

Ident.-Nr. 813041
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 5 (Z140)
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  4000 1/min
  • Max. Spannkraft  40 kN
  • Max. Betätigungskraft  32 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA 2B 200 Z170-SV90°

ROTA 2B 200 Z170-SV90°

Ident.-Nr. 813050
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  3200 1/min
  • Max. Spannkraft  54 kN
  • Max. Betätigungskraft  45 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA 2B 200 Z170-KV

ROTA 2B 200 Z170-KV

Ident.-Nr. 813051
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  3200 1/min
  • Max. Spannkraft  54 kN
  • Max. Betätigungskraft  45 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA 2B 250 Z220-SV90°

ROTA 2B 250 Z220-SV90°

Ident.-Nr. 813060
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 8 (Z220)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  2700 1/min
  • Max. Spannkraft  75 kN
  • Max. Betätigungskraft  61 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA 2B 250 Z220-KV

ROTA 2B 250 Z220-KV

Ident.-Nr. 813061
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 8 (Z220)
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  2700 1/min
  • Max. Spannkraft  75 kN
  • Max. Betätigungskraft  61 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA 2B 315 Z220-SV90°

ROTA 2B 315 Z220-SV90°

Ident.-Nr. 813070
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 8 (Z220)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  2200 1/min
  • Max. Spannkraft  85 kN
  • Max. Betätigungskraft  68 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA 2B 315 Z220-KV

ROTA 2B 315 Z220-KV

Ident.-Nr. 813071
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 8 (Z220)
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  2200 1/min
  • Max. Spannkraft  85 kN
  • Max. Betätigungskraft  68 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA 2B 400 Z300-SV90°

ROTA 2B 400 Z300-SV90°

Ident.-Nr. 813080
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 11 (Z300)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  2000 1/min
  • Max. Spannkraft  85 kN
  • Max. Betätigungskraft  68 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA 2B 400 Z300-KV

ROTA 2B 400 Z300-KV

Ident.-Nr. 813081
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 11 (Z300)
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  2000 1/min
  • Max. Spannkraft  85 kN
  • Max. Betätigungskraft  68 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen