arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA 2B 160 Z140-KV

ROTA 2B 160 Z140-KV

2-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 813041

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Keilhaken-Futter
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 12.5 mm
  • Kolbenhub: 22 mm
  • Max. Spannkraft: 40 kN
  • Max. Betätigungskraft: 32 kN
  • Max. Drehzahl: 4000 1/min
  • Gewicht: 6.7 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 5 (Z140)
Verzahnung Kreuzversatz
Max. Drehzahl [1/min] 4000
Max. Spannkraft [kN] 40
Max. Betätigungskraft [kN] 32
Hub/Backe [mm] 12.5
Kolbenhub (H) [mm] 22
Trägheitsmoment [kgm²] 0.02
Eigenmasse [kg] 6.7

Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung