ROTA NCA 200-52 Z140-SV90°
Abgedichtetes 3-Backen Kraftspannfutter
Ident.-Nr. 1320177
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Abgedichtete Ausführung
- Durchgangsbohrung: 52 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Hub pro Backe: 5.3 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 72 kN
- Max. Betätigungskraft: 32 kN
- Max. Drehzahl: 5000 1/min
- Gewicht: 19.6 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 5 (Z140) |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 5000 |
Max. Spannkraft [kN] | 72 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 32 |
Hub/Backe [mm] | 5.3 |
Kolbenhub (H) [mm] | 20 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.18 |
Eigenmasse [kg] | 19.6 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %