arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Ident.-Nr. 808020

ROTA NCE 210-66 Z170-SV90°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Versandfertig ab Lager

Beschreibung

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • Gewichterleichtertes Kraftspannfutter
  • Durchgangsbohrung: 66 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 4.2 mm
  • Kolbenhub: 18 mm
  • Max. Spannkraft: 100 kN
  • Max. Betätigungskraft: 38 kN
  • Max. Drehzahl: 5000 1/min
  • Gewicht: 15 kg

Digitale Services ROTA NCE 210-66 Z170-SV90°

Passend zum Produkt ROTA NCE 210-66 Z170-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten ROTA NCE 210-66 Z170-SV90°

Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 6 (Z170)
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 5000
Max. Spannkraft [kN] 100
Max. Betätigungskraft [kN] 38
Hub/Backe [mm] 4.2
Kolbenhub (H) [mm] 18
Trägheitsmoment [kgm²] 0.08
Eigenmasse [kg] 15
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Zugbüchsenrohling, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung

Rezensionen zum Produkt ROTA NCE 210-66 Z170-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA NCE 210-66 Z170-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA NCE 210-66 Z170-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Ersatzteil ROTA NCE 210-66 Z170-SV90°

    Für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet SCHUNK die passende Serviceleistung für das Produkt ROTA NCE 210-66 Z170-SV90°.

    Downloads

    Katalogkapitel: ROTA NCE

    ROTA NCE Betriebsanleitung

    Katalogseiten: ROTA NCE 210-66

    Gesamtkatalog Drehfutter 2022