ROTA TP 315-90 Z270-SV90°
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter
Ident.-Nr. 816165
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 90 mm
- Spindelaufnahme: Z270
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 5 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 140 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Max. Drehzahl 1: 1800 1/min
- Max. Drehzahl 2: 2500 1/min
- Gewicht: 85 kg
Technische Details
Spindeltyp | - |
---|---|
Spindelgröße | Z270 |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Öffnungs-/Schließzeit [s] | 7 |
Max. Drehzahl 1 [1/min] | 1800 |
Max. Drehzahl 2 [1/min] | 2500 |
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 140 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 3 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 8 |
Hub/Backe [mm] | 5 |
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 11.2 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 1.35 |
Eigenmasse [kg] | 85 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Schweberingabdeckung, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Winkel-Schnellverschraubungen R 1/4 am Schwebering, Gewindestift zur Fixierung des Schweberings, Stiftschrauben, Schnellverschraubungen für den Anschluss an die Elektro-Druckluft-Steuereinheit, Distanzring, Betriebsanleitung; ohne Schweberingbefestigung, ohne Aufsatzbacken