TRR-Z 315
Backenschnellwechselsystem RAPIDO Trägerbacken
Ident.-Nr. 1452177
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
TRR-Z 315, Backenschnellwechselsystem RAPIDO Trägerbacken
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Backenschnellwechselsystem RAPIDO Trägerbacken |
---|---|
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 21 |
Breite B [mm] | 50 |
Höhe H [mm] | 33 |
Länge L [mm] | 92 |
Lochabstand b [mm] | 45.5 |
m/Stück [kg] | 0.8 |
Spanneinsatz, niedrig, induktiv gehärtet | RSE-IN 315, 1499867 |
Spanneinsatz, hoch, induktiv gehärtet | RSE-IH 315, 1499874 |