CELSIO SCAPTO C8 Ø18x85
Warmschrumpffutter
Ident.-Nr. 26002858
CELSIO SCAPTO C8 Ø18x85, Werkzeughalter
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C8
- Spanndurchmesser: 18 mm
- Auskraglänge: 85 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 370 Nm
Technische Details
Technologie | Warmschrumpffutter |
---|---|
Baureihe | CELSIO |
Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C8 |
Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
Spanndurchmesser D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 40 |
D6 [mm] | 33 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 55 |
G | M12x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 370 |
Gewicht [kg] | 1.3 |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
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
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich