ER16 HSK-A50x60
ER Spannzangenfutter
Ident.-Nr. 23001961
ER16 HSK-A50x60, Werkzeughalter
- ER Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 50
- Auskraglänge: 60 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | ER Spannzangenfutter |
---|---|
Baureihe | ER Spannzangenfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
ER Spanngröße | ER 16 |
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 1 |
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Auskraglänge L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 34 |
Gewicht [kg] | 0.5 |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich