iTENDO² Capto C6 Ø32x110
Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör
Ident.-Nr. 1509962
iTENDO² Capto C6 Ø32x110
- Baureihe: iTENDO²
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C6
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Auskraglänge: 110 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 650 Nm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Ohne Betätigungsschlüssel
- Voraussetzung: iTENDO² pad oder iTENDO² easy connect notwendig für den Einsatz des iTENDO² Werkzeughalters.
Technische Details
Technologie | Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör |
---|---|
Baureihe | iTENDO² |
Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C6 |
Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62.5 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 59 |
Auskraglänge L1 [mm] | 110 |
L4 [mm] | 61.5 |
Min. Drehmoment | 650 |
Gewicht [kg] | 2.4 |
Akkulaufzeit [h] | 10 |
Beschleunigungssensor [g] | 100 |
Max. Drehzahl | 25000 |
Außenkühlung/Innenkühlung [bar] | 80 |
iTENDO² Werkzeughalter nur in Kombination mit einem iTENDO² Paket (Bsp. iTENDO² Pad)
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
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
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich